10267745
490708
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | € 38,9718 |
| 10 - 159 | € 18,558 |
| 160 + | € 15,0712 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Matière complète | Laiton |
| Forme du presse-étoupe | Standard |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 9.0 - 16.0 mm |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.354 - 0.63 in |
| Longueur du filetage de montage | 0.512 in |
| Longueur du filetage de montage | 13.0 mm |
| Caractéristiques | IP68 |
| Filetage | 3/4 |
| Code produit | 7415390000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer