Menu Rechercher

Presse-étoupe PG 36 22.0 mm 32.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé offre un indice de protection IP68 pour les filetages PG. Le contre-écrou et la rondelle d'étanchéité correspondante peuvent être commandés séparément. Homologué CE.
Nouvelle référence Essentra:

10267493

Ancienne référence Essentra:

490681

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe Standard
Plage de diamètres de câbles compatibles 22.0 - 32.0 mm
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Caractéristiques IP68
Filetage PG 36
Code produit 7415330000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter