Ces poussoirs à ressort avec embout à broche et douille hexagonale sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des des modifications ou des changements de position rapides.
La douille hexagonale facilite l'entraînement du poussoir à ressort à l'aide d'une clé hexagonale. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.
Matière: 303 Stainless, Thermo Pin, Acier inox 303, Acier noir Séries: SR32200
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | s1 | Matière | Charge de ressort | d1 | d2 | t | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,917 - € 6,028 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
1.0
|
Acier noir
|
Normale
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
| € 4,59 - € 7,069 | Demander le délai de livraison ici |
28.0
|
4.0
|
Acier noir
|
Normale
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| € 3,06 - € 4,702 | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
3.0
|
Acier noir
|
Normale
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| € 18,523 - € 28,499 | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| € 5,732 - € 8,813 | Demander le délai de livraison ici |
26.0
|
3.0
|
Acier noir
|
Augmenté
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
| € 8,415 - € 12,944 | Demander le délai de livraison ici |
28.0
|
3.5
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| € 5,783 - € 8,894 | Demander le délai de livraison ici |
28.0
|
3.5
|
Acier noir
|
Normale
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| € 6,059 - € 9,323 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
2.5
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| € 10,557 - € 16,249 | Demander le délai de livraison ici |
28.0
|
4.0
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| € 5,182 - € 7,976 | Demander le délai de livraison ici |
26.0
|
3.0
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
| € 7,905 - € 12,158 | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
3.0
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| € 8,466 - € 13,025 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
4.0
|
Acier noir
|
Augmenté
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| € 6,559 - € 10,088 | Demander le délai de livraison ici |
28.0
|
3.5
|
Acier noir
|
Augmenté
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| € 26,153 - € 40,229 | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
7.0
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| € 6,059 - € 9,323 | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
1.5
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| € 15,80 - € 24,307 | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| € 6,059 - € 9,323 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
2.5
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| € 6,059 - € 9,323 | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
2.3
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| € 6,926 - € 10,649 | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
3.0
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| € 11,251 - € 17,309 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
4.0
|
Acier inox 303
|
Normale
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer