Menu Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
€ 35,199 - € 35,199 Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
€ 35,522 - € 35,522 Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 36,675 - € 36,675 Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
€ 39,978 - € 39,978 Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
€ 36,169 - € 36,169 Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
€ 45,263 - € 45,263 Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
€ 39,444 - € 39,444 Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
€ 47,92 - € 47,92 Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
€ 44,181 - € 44,181 Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
€ 34,847 - € 34,847 Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
€ 38,038 - € 38,038 Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 65,196 - € 65,196 Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
€ 67,431 - € 67,431 Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
€ 36,351 - € 36,351 Demander le délai de livraison ici
M10
120.0 mm
Acier
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
€ 65,815 - € 65,815 Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 38,333 - € 38,333 Demander le délai de livraison ici
M10
180.0 mm
Acier
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
€ 54,133 - € 54,133 Demander le délai de livraison ici
M10
120.0 mm
Acier inoxydable
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
€ 46,88 - € 46,88 Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 42,494 - € 42,494 Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 67,712 - € 67,712 Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
  • sur 4
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499344

Gamme de prix
€ 35,199 - € 35,199

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499368

Gamme de prix
€ 35,522 - € 35,522

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499245

Gamme de prix
€ 36,675 - € 36,675

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499269

Gamme de prix
€ 39,978 - € 39,978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499252

Gamme de prix
€ 36,169 - € 36,169

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499283

Gamme de prix
€ 45,263 - € 45,263

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499276

Gamme de prix
€ 39,444 - € 39,444

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499313

Gamme de prix
€ 47,92 - € 47,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499290

Gamme de prix
€ 44,181 - € 44,181

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499351

Gamme de prix
€ 34,847 - € 34,847

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499412

Gamme de prix
€ 38,038 - € 38,038

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499511

Gamme de prix
€ 65,196 - € 65,196

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499504

Gamme de prix
€ 67,431 - € 67,431

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 120.0 mm M10 Acier

10500460

Gamme de prix
€ 36,351 - € 36,351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499535

Gamme de prix
€ 65,815 - € 65,815

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 180.0 mm M10 Acier

10500484

Gamme de prix
€ 38,333 - € 38,333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 120.0 mm M10 Acier inoxydable

10500477

Gamme de prix
€ 54,133 - € 54,133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499481

Gamme de prix
€ 46,88 - € 46,88

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499450

Gamme de prix
€ 42,494 - € 42,494

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499528

Gamme de prix
€ 67,712 - € 67,712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091