Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
€ 0,3564 - € 0,4304 Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3129 - € 0,3863 3758 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,2716 - € 0,4245 30906 En stock
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,2071 - € 0,2557 2922 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,4286 - € 1,0027 Demander le délai de livraison ici
Polyamide
50.0 mm
€ 0,3753 - € 0,4633 10258 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3844 - € 0,4522 Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
€ 0,3906 - € 0,4596 10018 En stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
€ 0,839 - € 0,839 28984 En stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3951 - € 0,3951 1260 En stock
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,303 - € 0,4194 1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,2885 - € 0,3562 22 En stock
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastomère thermoplastique
10154816 € 0,3838 - € 0,4552 9582 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomère thermoplastique
€ 1,2449 - € 1,2449 62183 En stock
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,2949 - € 0,3855 3825 En stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3763 - € 0,4646 Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,4228 - € 0,522 61184 En stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,4531 - € 0,4531 2312 En stock
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,7734 - € 0,7734 20136 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3653 - € 0,3653 14198 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomère thermoplastique
  • sur 2
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154762

Gamme de prix
€ 0,4304 - € 0,3564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154823

Gamme de prix
€ 0,3863 - € 0,3129

Niveaux de stock
3758 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.205 in Noir

10154779

Gamme de prix
€ 0,4245 - € 0,2716

Niveaux de stock
30906 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.146 in

10154892

Gamme de prix
€ 0,2557 - € 0,2071

Niveaux de stock
2922 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Gamme de prix
€ 1,0027 - € 0,4286

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154748

Gamme de prix
€ 0,4633 - € 0,3753

Niveaux de stock
10258 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Gamme de prix
€ 0,4522 - € 0,3844

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Gamme de prix
€ 0,4596 - € 0,3906

Niveaux de stock
10018 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154830

Gamme de prix
€ 0,839 - € 0,839

Niveaux de stock
28984 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.305 in

10170496

Gamme de prix
€ 0,3951 - € 0,3951

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154915

Gamme de prix
€ 0,4194 - € 0,303

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154755

Gamme de prix
€ 0,3562 - € 0,2885

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154816

Gamme de prix
€ 0,4552 - € 0,3838

Niveaux de stock
9582 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Gamme de prix
€ 1,2449 - € 1,2449

Niveaux de stock
62183 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154731

Gamme de prix
€ 0,3855 - € 0,2949

Niveaux de stock
3825 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154793

Gamme de prix
€ 0,4646 - € 0,3763

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.126 in Noir

10154717

Gamme de prix
€ 0,522 - € 0,4228

Niveaux de stock
61184 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10170519

Gamme de prix
€ 0,4531 - € 0,4531

Niveaux de stock
2312 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154809

Gamme de prix
€ 0,7734 - € 0,7734

Niveaux de stock
20136 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154847

Gamme de prix
€ 0,3653 - € 0,3653

Niveaux de stock
14198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790