Menu Rechercher

Pieds de nivellement montés sur base pivotante métallique

En stock

Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.

Séries: SR5788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
49 En stock
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
€ 7,0947 - € 9,4027 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
€ 18,3735 - € 22,9632 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
€ 125,0377 - € 131,6255 Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
€ 14,301 - € 36,931 36 En stock
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
€ 9,5282 - € 13,1487 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
€ 9,461 - € 12,5927 4 En stock
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
€ 11,418 - € 14,0962 2 En stock
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
€ 76,4472 - € 80,4867 Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
  • sur 5
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

10157954


Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Capacité de charge
    2260.0 kg
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier inoxydable

10158029


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Capacité de charge
    3260.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10158098

Gamme de prix
€ 9,4027 - € 7,0947

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier inoxydable

10630334

Gamme de prix
€ 22,9632 - € 18,3735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Capacité de charge
    1700.0 kg
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier

10158142


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Capacité de charge
    2720.0 kg
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier

10158180


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Capacité de charge
    3260.0 kg
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier inoxydable

10637944

Gamme de prix
€ 131,6255 - € 125,0377

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Capacité de charge
    9970.0 kg
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier inoxydable

10157947


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Capacité de charge
    1700.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier inoxydable

10157916

Gamme de prix
€ 36,931 - € 14,301

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier inoxydable

10157992


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Capacité de charge
    2720.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158050

Gamme de prix
€ 13,1487 - € 9,5282

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Capacité de charge
    310.0 kg
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier

10644942

Gamme de prix
€ 12,5927 - € 9,461

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Capacité de charge
    1700.0 kg
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

10158128


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Capacité de charge
    2260.0 kg
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier inoxydable

10158166


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Capacité de charge
    2720.0 kg
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier

10158197


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Capacité de charge
    9970.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158227

Gamme de prix
€ 14,0962 - € 11,418

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Capacité de charge
    310.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10158081


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier

10158111


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Capacité de charge
    1700.0 kg
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier inoxydable

10158135


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Capacité de charge
    2260.0 kg
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier inoxydable

10630341

Gamme de prix
€ 80,4867 - € 76,4472

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Capacité de charge
    3260.0 kg