Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
€ 71,1052 - € 94,7782 Demander le délai de livraison ici
M24
200.0 mm
120.0 mm
€ 35,8135 - € 35,8135 41 En stock
M12
50.0 mm
€ 71,8517 - € 95,7972 8 En stock
M20
120.0 mm
€ 27,4995 - € 30,5715 25 En stock
M16 x 100
124.0 mm
€ 28,049 - € 31,1655 28 En stock
M20 x 100
124.0 mm
€ 83,612 - € 88,0195 34 En stock
M16
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
€ 88,257 - € 92,8725 Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
€ 52,788 - € 58,665 6 En stock
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
€ 52,788 - € 58,665 Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
€ 116,113 - € 122,2275 8 En stock
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
€ 120,773 - € 127,095 10 En stock
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
€ 1,3903 - € 1,3903 Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Noir
60.0 mm
46.0 mm
€ 28,598 - € 31,774 Demander le délai de livraison ici
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
€ 28,598 - € 31,774 72 En stock
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
€ 88,257 - € 92,8725 8 En stock
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
€ 93,7745 - € 98,734 Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
€ 1,292 - € 1,292 Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Noir
40.0 mm
46.0 mm
€ 48,3955 - € 53,7825 11 En stock
M16 x 100
124.0 mm
€ 50,6065 - € 56,2165 Demander le délai de livraison ici
M20 x 100
124.0 mm
€ 117,2405 - € 117,2405 Demander le délai de livraison ici
M16
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
  • sur 5
Pied ajustable profil bas 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Gamme de prix
€ 94,7782 - € 71,1052

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M12

10300367

Gamme de prix
€ 35,8135 - € 35,8135

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur de goujon
    50.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pied ajustable non articulé 120.0 mm M20

10300404

Gamme de prix
€ 95,7972 - € 71,8517

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur de goujon
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 124.0 mm M16 x 100

10274651

Gamme de prix
€ 30,5715 - € 27,4995

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7318159589
Pieds ajustables 124.0 mm M20 x 100

10274699

Gamme de prix
€ 31,1655 - € 28,049

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274736

Gamme de prix
€ 88,0195 - € 83,612

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Noir

10274774

Gamme de prix
€ 92,8725 - € 88,257

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274682

Gamme de prix
€ 58,665 - € 52,788

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274729

Gamme de prix
€ 58,665 - € 52,788

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274767

Gamme de prix
€ 122,2275 - € 116,113

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274804

Gamme de prix
€ 127,095 - € 120,773

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 46.0 mm M10 60.0 mm Noir

10255223

Gamme de prix
€ 1,3903 - € 1,3903

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274675

Gamme de prix
€ 31,774 - € 28,598

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274712

Gamme de prix
€ 31,774 - € 28,598

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274750

Gamme de prix
€ 92,8725 - € 88,257

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274798

Gamme de prix
€ 98,734 - € 93,7745

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 46.0 mm M10 40.0 mm Noir

10255216

Gamme de prix
€ 1,292 - € 1,292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M16 x 100

10274668

Gamme de prix
€ 53,7825 - € 48,3955

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 124.0 mm M20 x 100

10274705

Gamme de prix
€ 56,2165 - € 50,6065

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274743

Gamme de prix
€ 117,2405 - € 117,2405

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid