Menu Rechercher

Pieds - Ajustables orientables

En stock

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
€ 1,441 - € 1,441 3400 En stock
M10
32.0 mm
€ 1,5137 - € 1,5137 2910 En stock
M10
47.5 mm
€ 1,3579 - € 1,5137 36174 En stock
M10
47.5 mm
€ 1,4306 - € 1,4306 2463 En stock
M10
25.0 mm
€ 2,2854 - € 5,3292 3000 En stock
M6
25.0 mm
€ 1,3074 - € 1,4514 990 En stock
M10
38.0 mm
€ 1,4306 - € 1,4306 2120 En stock
M10
25.0 mm
€ 1,2985 - € 1,441 13781 En stock
M10
32.0 mm
€ 1,2985 - € 1,441 14334 En stock
M10
32.0 mm
€ 1,4514 - € 1,4514 9743 En stock
M10
38.0 mm
10252543 € 2,3151 - € 5,4227 19200 En stock
M6
32.5 mm
€ 1,2154 - € 1,3519 11062 En stock
M8
25.0 mm
€ 1,4306 - € 1,4306 4190 En stock
M10
25.0 mm
€ 1,3074 - € 1,4514 3897 En stock
M10
38.0 mm
€ 1,0299 - € 1,0299 4799 En stock
M8
32.0 mm
€ 1,156 - € 1,2852 13000 En stock
M8
32.0 mm
€ 1,211 - € 1,211 Demander le délai de livraison ici
M8
47.5 mm
€ 1,1679 - € 1,1679 3011 En stock
M8
47.5 mm
€ 0,9171 - € 1,021 73 En stock
M8
25.0 mm
€ 1,5137 - € 1,5137 5100 En stock
M10
47.5 mm
  • sur 2
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 Noir

10186886

Gamme de prix
€ 1,441 - € 1,441

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186947

Gamme de prix
€ 1,5137 - € 1,5137

Niveaux de stock
2910 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186985

Gamme de prix
€ 1,5137 - € 1,3579

Niveaux de stock
36174 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 Noir

10186954

Gamme de prix
€ 1,4306 - € 1,4306

Niveaux de stock
2463 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M6 Noir

10252536

Gamme de prix
€ 5,3292 - € 2,2854

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 Noir

10186930

Gamme de prix
€ 1,4514 - € 1,3074

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 Noir

10186916

Gamme de prix
€ 1,4306 - € 1,4306

Niveaux de stock
2120 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 Noir

10186923

Gamme de prix
€ 1,441 - € 1,2985

Niveaux de stock
13781 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 Noir

10186961

Gamme de prix
€ 1,441 - € 1,2985

Niveaux de stock
14334 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 Noir

10186978

Gamme de prix
€ 1,4514 - € 1,4514

Niveaux de stock
9743 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.5 mm M6 Noir

10252543

Gamme de prix
€ 5,4227 - € 2,3151

Niveaux de stock
19200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    32.5 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M8 Noir

10186831

Gamme de prix
€ 1,3519 - € 1,2154

Niveaux de stock
11062 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 15.0 mm Noir

10186879

Gamme de prix
€ 1,4306 - € 1,4306

Niveaux de stock
4190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 Noir

10186893

Gamme de prix
€ 1,4514 - € 1,3074

Niveaux de stock
3897 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M8 Noir

10186800

Gamme de prix
€ 1,0299 - € 1,0299

Niveaux de stock
4799 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M8 Noir

10186848

Gamme de prix
€ 1,2852 - € 1,156

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M8 Noir

10186862

Gamme de prix
€ 1,211 - € 1,211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M8 Noir

10186824

Gamme de prix
€ 1,1679 - € 1,1679

Niveaux de stock
3011 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M8 Noir

10186794

Gamme de prix
€ 1,021 - € 0,9171

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186909

Gamme de prix
€ 1,5137 - € 1,5137

Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène