Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.
Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.
Séries: SR1503
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de tube | Couleur | Forme de base | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1662 - € 0,411 | 1200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,2879 - € 0,7049 | 3450 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,5194 - € 1,0284 | 600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,1148 - € 0,2134 | 9600 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| € 0,0883 - € 0,2306 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| € 0,1795 - € 0,2107 | 2814 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,123 - € 0,2437 | 6900 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,2018 - € 0,3989 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,1573 - € 0,3873 | 868 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 3,2204 - € 3,2204 | 2184 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| € 0,0966 - € 0,1935 | 10000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| € 0,1795 - € 0,4737 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| € 0,1736 - € 0,2018 | 696 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,3235 - € 0,3784 | 500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,1343 - € 0,2661 | 500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Sans broche centrale
|
||
| € 0,1662 - € 0,3303 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Sans broche centrale
|
||
| € 0,1528 - € 0,178 | 1985 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,4912 - € 0,5773 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Broche centrale
|
||
| € 0,139 - € 0,2755 | 5900 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Sans broche centrale
|
||
| € 0,322 - € 0,6388 | 1900 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
Polyéthylène basse densité
|
Sans broche centrale
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer