Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4307 - € 0,5317 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| € 2,1964 - € 2,1964 | 3305 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,8919 - € 0,8919 | 6015 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| € 0,5387 - € 0,5387 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| € 1,2406 - € 1,2406 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| € 0,3899 - € 0,4813 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| € 3,3985 - € 3,3985 | 14 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 3,6507 - € 3,6507 | 653 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,2421 - € 1,2421 | 15615 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| € 0,0384 - € 0,0384 | 561722 En stock |
Naturel
|
Rond
|
|
Polyéthylène haute densité
|
|
||
| € 0,1662 - € 0,3042 | 23220 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| € 0,1662 - € 0,3042 | 59 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2448 - € 0,4481 | 14480 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3072 - € 0,5594 | 75 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| € 0,3813 - € 0,8258 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,178 - € 0,3264 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| € 0,2448 - € 0,4481 | 30240 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| € 0,4363 - € 0,7049 | 11718 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| € 0,3487 - € 0,6513 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,2671 - € 0,483 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer