Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1292 - € 0,2713 | 5400 En stock |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,1463 - € 0,3072 | Demander le délai de livraison ici |
21
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,1331 - € 0,2797 | 13000 En stock |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,3105 - € 0,7368 | 1615 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,1449 - € 0,3043 | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| € 0,2491 - € 0,6567 | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2542 - € 0,6728 | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,179 - € 0,2985 | 6300 En stock |
17
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Demander le délai de livraison ici |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,2693 - € 0,4611 | 1380 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,5286 | 800 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,6311 | Demander le délai de livraison ici |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,6311 | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,4549 | 3600 En stock |
16
|
Noir
|
Butyrate
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 0,1777 - € 0,2925 | 3150 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2051 - € 0,3371 | 2520 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,133 - € 0,2793 | 3600 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,3138 - € 0,5363 | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer