Menu Rechercher

Patins à visser

En stock

En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.

  • Diamètre trou de vis ‌4,5 mm
  • Options à centre fileté ou non fileté
  • Couleurs : naturel et noir.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre Ajouter au panier
€ 0,4541 - € 0,9007 1620 En stock
€ 0,3458 - € 0,8601 77520 En stock
19.0 mm
€ 0,4942 - € 0,9786 5520 En stock
22.2 mm
€ 1,6324 - € 3,2412 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
€ 0,5951 - € 1,178 4060 En stock
25.4 mm
€ 0,7064 - € 1,3993 10420 En stock
30.2 mm
€ 1,0937 - € 2,166 1700 En stock
38.1 mm
Patin carré PTFE

10396544

Gamme de prix
€ 0,9007 - € 0,4541

Niveaux de stock
1620 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène
  • Code produit
    3926909790
Patin à visser 19.0 mm 5.5 mm PTFE ; PE ; acier Noir

10291955

Gamme de prix
€ 0,8601 - € 0,3458

Niveaux de stock
77520 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.0 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Centre fileté
    Non
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Noir
Patin à visser 0.875 in 5.5 mm PTFE/acier Naturel

10291962

Gamme de prix
€ 0,9786 - € 0,4942

Niveaux de stock
5520 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    22.2 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin à visser 2.000 in 5.5 mm PTFE/acier Naturel

10292006

Gamme de prix
€ 3,2412 - € 1,6324

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    50.8 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin à visser 1.000 in 5.0 mm PTFE/acier Naturel

10291979

Gamme de prix
€ 1,178 - € 0,5951

Niveaux de stock
4060 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.4 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin à visser 1.188 in 5.5 mm PTFE/acier Naturel

10291986

Gamme de prix
€ 1,3993 - € 0,7064

Niveaux de stock
10420 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.2 mm
  • Diamètre du trou de vis
    9 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier
Patin à visser 1.500 in 5.5 mm PTFE/acier Naturel

10291993

Gamme de prix
€ 2,166 - € 1,0937

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    38.1 mm
  • Diamètre du trou de vis
    4.5 mm
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polytétrafluoroéthylène/acier