Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.
Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.
L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 10,0163 - € 10,0163 | 42 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 0,3386 - € 0,3386 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| € 0,9611 - € 0,9611 | 82 En stock |
|
|
||
| € 1,9985 - € 1,9985 | 432 En stock |
|
|
||
| € 0,2171 - € 0,2605 | 453 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3234 - € 0,3234 | 1651 En stock |
|
|
||
| € 0,3005 - € 0,3005 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| € 0,9794 - € 0,9794 | 1385 En stock |
|
|
||
| € 0,6728 - € 0,6728 | 4105 En stock |
|
|
||
| € 0,5658 - € 0,5959 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 0,9683 - € 1,0729 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 1,0969 - € 1,0969 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| € 0,63 - € 0,63 | 2293 En stock |
|
|
||
| € 1,0511 - € 1,0511 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| € 2,1968 - € 2,1968 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| € 0,6624 - € 0,6624 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 0,1175 - € 0,1451 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| € 0,1088 - € 0,1344 | 24490 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0543 - € 0,0671 | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,098 - € 0,121 | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm