Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
€ 0,2158 - € 0,2463 6000 En stock
10.2 mm
11.4 mm
€ 0,2158 - € 0,2463 32576 En stock
10.2 mm
5.7 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
€ 0,2255 - € 0,2255 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 1431 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 548 En stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 90303 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
€ 0,2316 - € 0,2665 7742 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
€ 0,2316 - € 0,2665 998 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
€ 0,2316 - € 0,2665 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
€ 0,2316 - € 0,2665 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
€ 0,2229 - € 0,2229 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
€ 0,2013 - € 0,2318 5000 En stock
4.2 mm
€ 0,1927 - € 0,2202 2192 En stock
20.3 mm
€ 0,1216 - € 0,1472 940 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
€ 0,1216 - € 0,1472 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
€ 0,1216 - € 0,1472 35988 En stock
11.1 mm
9.7 mm
€ 0,1216 - € 0,1472 999 En stock
11.1 mm
26.7 mm
  • sur 6
Passe-câble 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037348

Gamme de prix
€ 0,2463 - € 0,2158

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    11.4 mm
Passe-câble 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037386

Gamme de prix
€ 0,2463 - € 0,2158

Niveaux de stock
32576 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    5.7 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-câble À enfoncer 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Gamme de prix
€ 0,2255 - € 0,2255

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Trou borgne
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Hauteur interne
    8.7 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111581

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
1431 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111604

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
548 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    1.6 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    1.6 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111697

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
90303 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Gamme de prix
€ 0,2665 - € 0,2316

Niveaux de stock
7742 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Gamme de prix
€ 0,2665 - € 0,2316

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Gamme de prix
€ 0,2665 - € 0,2316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Gamme de prix
€ 0,2665 - € 0,2316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-câble À enfoncer 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Gamme de prix
€ 0,2229 - € 0,2229

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Trou borgne
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Hauteur interne
    8.7 mm
Passe-câble 4.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037454

Gamme de prix
€ 0,2318 - € 0,2013

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    4.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038154

Gamme de prix
€ 0,2202 - € 0,1927

Niveaux de stock
2192 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Largeur intérieure
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.19 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 mm
Passe-fil Quart de tour 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,1216

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,1216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,1216

Niveaux de stock
35988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

10037317

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,1216

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide