Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
€ 0,2158 - € 0,2463 6000 En stock
10.2 mm
11.4 mm
€ 0,2158 - € 0,2463 32576 En stock
10.2 mm
5.7 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 2431 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
€ 0,2316 - € 0,2665 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
€ 0,2255 - € 0,2255 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
€ 0,2013 - € 0,2318 636 En stock
11.1 mm
4.8 mm
€ 0,2013 - € 0,2318 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
18.8 mm
€ 0,2013 - € 0,2318 611 En stock
2.4 mm
€ 0,2709 - € 0,3086 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
€ 0,2013 - € 0,2318 7223 En stock
6.8 mm
3.0 mm
€ 0,3028 - € 0,3274 623 En stock
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
€ 0,2013 - € 0,2318 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
4.8 mm
€ 0,2796 - € 0,3216 6998 En stock
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 106 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 548 En stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
€ 0,2231 - € 0,2535 90303 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
€ 0,2566 - € 0,2915 753 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
€ 0,2375 - € 0,2723 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
  • sur 6
Passe-câble 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037348

Gamme de prix
€ 0,2463 - € 0,2158

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    11.4 mm
Passe-câble 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037386

Gamme de prix
€ 0,2463 - € 0,2158

Niveaux de stock
32576 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    5.7 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
2431 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Gamme de prix
€ 0,2665 - € 0,2316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-câble À enfoncer 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Gamme de prix
€ 0,2255 - € 0,2255

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Trou borgne
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Hauteur interne
    8.7 mm
Passe-câble 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037751

Gamme de prix
€ 0,2318 - € 0,2013

Niveaux de stock
636 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037799

Gamme de prix
€ 0,2318 - € 0,2013

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10037430

Gamme de prix
€ 0,2318 - € 0,2013

Niveaux de stock
611 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Gamme de prix
€ 0,3086 - € 0,2709

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-câble 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037515

Gamme de prix
€ 0,2318 - € 0,2013

Niveaux de stock
7223 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.8 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Gamme de prix
€ 0,3274 - € 0,3028

Niveaux de stock
623 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-câble 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037485

Gamme de prix
€ 0,2318 - € 0,2013

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Gamme de prix
€ 0,3216 - € 0,2796

Niveaux de stock
6998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 2.6 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111567

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111604

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
548 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    1.6 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111697

Gamme de prix
€ 0,2535 - € 0,2231

Niveaux de stock
90303 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111673

Gamme de prix
€ 0,2915 - € 0,2566

Niveaux de stock
753 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Gamme de prix
€ 0,2723 - € 0,2375

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    44.0 mm
  • Largeur intérieure
    35.0 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm