Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1791 - € 0,2457 | 22250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,1791 - € 0,2457 | 29000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1791 - € 0,2457 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 10014431 | € 0,1102 - € 0,1512 | 3968 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
|
| € 0,1102 - € 0,1512 | 46000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 5919 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,511 - € 0,5477 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| € 0,0517 - € 0,0932 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 41622 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,1328 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| € 0,3336 - € 0,3619 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 6133 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 503 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,1723 | 1280 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| € 0,1382 - € 0,2181 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 5000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 1020 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 900 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm