Menu Rechercher

Passe-câble verrouillable

En stock

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
€ 0,1791 - € 0,2457 22250 En stock
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,1791 - € 0,2457 29000 En stock
11.1 mm
17.5 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,0835 - € 0,093 66394 En stock
11.1 mm
2.8 mm
€ 0,1102 - € 0,1512 2842 En stock
11.1 mm
25.4 mm
€ 0,1102 - € 0,1512 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,1102 - € 0,1512 985 En stock
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
9.8 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 245 En stock
11.1 mm
17.5 mm
€ 0,1147 - € 0,1274 4510 En stock
11.1 mm
12.5 mm
€ 0,7227 - € 0,7227 77110 En stock
11.1 mm
18.2 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 1848 En stock
11.1 mm
25.4 mm
10014301 € 0,0958 - € 0,1315 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 19568 En stock
11.1 mm
17.5 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 43 En stock
11.1 mm
25.4 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 7051 En stock
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 5000 En stock
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 1139 En stock
11.1 mm
8.4 mm
10014431 € 0,1102 - € 0,1512 3968 En stock
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
3.8 mm
  • sur 3
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014554

Gamme de prix
€ 0,2457 - € 0,1791

Niveaux de stock
22250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014578

Gamme de prix
€ 0,2457 - € 0,1791

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
Passe-câble 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014264

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-fil 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246016

Gamme de prix
€ 0,093 - € 0,0835

Niveaux de stock
66394 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-câble 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014394

Gamme de prix
€ 0,1512 - € 0,1102

Niveaux de stock
2842 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-câble 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014295

Gamme de prix
€ 0,1512 - € 0,1102

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-câble 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014318

Gamme de prix
€ 0,1512 - € 0,1102

Niveaux de stock
985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014493

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Largeur totale
    15.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014325

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
245 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246023

Gamme de prix
€ 0,1274 - € 0,1147

Niveaux de stock
4510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    12.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10281499

Gamme de prix
€ 0,7227 - € 0,7227

Niveaux de stock
77110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    18.2 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014462

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
1848 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014301

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014363

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
19568 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014349

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014271

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
7051 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014240

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014424

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
1139 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014431

Gamme de prix
€ 0,1512 - € 0,1102

Niveaux de stock
3968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-fil 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014486

Gamme de prix
€ 0,1315 - € 0,0958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Largeur totale
    15.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide