Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 219,057 - € 280,392 | 13 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 70,054 - € 89,67 | 16 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 125,579 - € 154,869 | 5 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 283,453 - € 362,82 | 9 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 111,629 - € 138,544 | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 55,801 - € 67,557 | 14 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 83,715 - € 105,995 | 16 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 139,529 - € 171,098 | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 99,293 - € 127,096 | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 398,131 - € 453,87 | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 171,878 - € 220,003 | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 1.135,1321 - € 1.135,1321 | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.351,8927 - € 1.351,8927 | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.390,5364 - € 1.390,5364 | Demander le délai de livraison ici |
4.5 in
114.3 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 2.355,0814 - € 2.355,0814 | Demander le délai de livraison ici |
14 in
355.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 2.889,2217 - € 2.889,2217 | Demander le délai de livraison ici |
16 in
406.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 1.192,8459 - € 1.192,8459 | 9 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.248,645 - € 1.248,645 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.692,6035 - € 1.692,6035 | Demander le délai de livraison ici |
10 in
254.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 1.886,8398 - € 1.886,8398 | Demander le délai de livraison ici |
12 in
304.8 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer