Menu Rechercher

Liens torsadés

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation.

Séries: SR2043

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'extrémité à boule Diamètre maximal de câbles compatibles Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,0889 - € 0,0889 74 En stock
À bille
9.5 mm
25.0 mm
€ 0,0887 - € 0,0887 Demander le délai de livraison ici
À bille
22.9 mm
€ 0,0698 - € 0,0837 846 En stock
À bille
39.4 mm
€ 0,0753 - € 0,0753 14578 En stock
À bille
12.7 mm
30.5 mm
€ 0,2349 - € 0,3035 16076 En stock
À bille
27.5 mm
46.0 mm
€ 0,0505 - € 0,0505 Demander le délai de livraison ici
À bille
13.5 mm
22.9 mm
€ 0,0932 - € 0,0932 274000 En stock
À bille
30.5 mm
€ 0,0759 - € 0,0759 215000 En stock
À bille
39.4 mm
€ 0,073 - € 0,073 14208 En stock
À bille
20.0 mm
€ 0,1415 - € 0,1415 27631 En stock
À bille
20.0 mm
37.7 mm
€ 0,2669 - € 0,3707 64385 En stock
À bille
35.0 mm
56.0 mm
€ 0,1191 - € 0,1191 128 En stock
À bille
16.0 mm
35.0 mm
€ 0,0758 - € 0,0919 Demander le délai de livraison ici
Trou
44.5 mm
€ 0,1998 - € 0,2913 16083 En stock
À bille
36.5 mm
68.1 mm
€ 0,2807 - € 0,2807 Demander le délai de livraison ici
À bille
55.6 mm
€ 0,4164 - € 0,4164 433381 En stock
À bille
74.4 mm
€ 0,0919 - € 0,0919 Demander le délai de livraison ici
À bille
26.1 mm
€ 0,0759 - € 0,0759 202000 En stock
À bille
33.7 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 240142 En stock
À bille
43.4 mm
€ 0,0919 - € 0,0919 13657 En stock
À bille
12.5 mm
30.5 mm
  • sur 2
Liens torsadés 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturel

10118535

Gamme de prix
€ 0,0889 - € 0,0889

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10036044

Gamme de prix
€ 0,0887 - € 0,0887

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    22.9 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036129

Gamme de prix
€ 0,0837 - € 0,0698

Niveaux de stock
846 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    39.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Noir

10036082

Gamme de prix
€ 0,0753 - € 0,0753

Niveaux de stock
14578 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturel

10118573

Gamme de prix
€ 0,3035 - € 0,2349

Niveaux de stock
16076 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Noir

10113356

Gamme de prix
€ 0,0505 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    22.9 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10036075

Gamme de prix
€ 0,0932 - € 0,0932

Niveaux de stock
274000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036112

Gamme de prix
€ 0,0759 - € 0,0759

Niveaux de stock
215000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    39.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061442

Gamme de prix
€ 0,073 - € 0,073

Niveaux de stock
14208 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturel

10118566

Gamme de prix
€ 0,1415 - € 0,1415

Niveaux de stock
27631 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    37.7 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturel

10118580

Gamme de prix
€ 0,3707 - € 0,2669

Niveaux de stock
64385 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10118559

Gamme de prix
€ 0,1191 - € 0,1191

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10010983

Gamme de prix
€ 0,0919 - € 0,0758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Noir

10175736

Gamme de prix
€ 0,2913 - € 0,1998

Niveaux de stock
16083 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    68.1 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10175705

Gamme de prix
€ 0,2807 - € 0,2807

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    55.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10175743

Gamme de prix
€ 0,4164 - € 0,4164

Niveaux de stock
433381 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    74.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036051

Gamme de prix
€ 0,0919 - € 0,0919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    26.1 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10036099

Gamme de prix
€ 0,0759 - € 0,0759

Niveaux de stock
202000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    33.7 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036136

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,2029

Niveaux de stock
240142 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    43.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturel

10118542

Gamme de prix
€ 0,0919 - € 0,0919

Niveaux de stock
13657 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Code produit
    3926909790