Menu Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
€ 0,0674 - € 0,0839 1532 En stock
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
€ 0,1018 - € 0,1127 2300 En stock
4.8 mm
Naturel
18.5 mm
À clipser
€ 0,1018 - € 0,1127 2890 En stock
4.8 mm
Naturel
11.6 mm
À clipser
€ 0,1018 - € 0,1127 15487 En stock
4.8 mm
Naturel
15.5 mm
À clipser
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
€ 0,0562 - € 0,0699 936 En stock
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10029794

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029541

Gamme de prix
€ 0,0839 - € 0,0674

Niveaux de stock
1532 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029589

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029619

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029657

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029565

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029602

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029633

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029671

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10487983

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034910

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10032121

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029695

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10636091

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 18.5 mm PA Naturel

10246221

Gamme de prix
€ 0,1127 - € 0,1018

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    18.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 mm
  • Longueur entretoise
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés À clipser 11.6 mm PA Naturel

10246191

Gamme de prix
€ 0,1127 - € 0,1018

Niveaux de stock
2890 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.8 mm
  • Longueur entretoise
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés À clipser 15.5 mm PA Naturel

10246238

Gamme de prix
€ 0,1127 - € 0,1018

Niveaux de stock
15487 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10112854

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029596

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
936 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029626

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm