Menu Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
€ 0,2665 - € 0,3057 273 En stock
Naturel
Sapin
€ 0,2665 - € 0,3057 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Sapin
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Sapin
€ 0,2665 - € 0,3057 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Sapin
€ 0,0562 - € 0,0699 2000 En stock
Naturel
Sapin
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
€ 0,2665 - € 0,3057 2881 En stock
Naturel
Sapin
€ 0,0646 - € 0,0804 985 En stock
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
€ 0,0775 - € 0,0965 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
€ 0,0562 - € 0,0699 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
€ 0,0646 - € 0,0804 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
€ 0,2665 - € 0,3057 5 En stock
Naturel
Sapin
€ 0,0775 - € 0,0965 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
€ 0,6219 - € 0,7677 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Adhésif
€ 0,5922 - € 0,7312 1000 En stock
Naturel
Adhésif
€ 0,0646 - € 0,0804 998 En stock
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
  • sur 37
Liens torsadés Sapin 7.6 mm PA Naturel

10638668

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    35.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10000519

Gamme de prix
€ 0,3057 - € 0,2665

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    11.1 mm
  • Largeur de base
    8.3 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10000557

Gamme de prix
€ 0,3057 - € 0,2665

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    11.1 mm
  • Largeur de base
    8.3 mm
  • Hauteur totale
    53.2 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10487914

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10000526

Gamme de prix
€ 0,3057 - € 0,2665

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    11.1 mm
  • Largeur de base
    8.3 mm
  • Hauteur totale
    40.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10030912

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    36.6 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés Sapin 7.6 mm PA Naturel

10636077

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    35.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033807

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    43.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10000564

Gamme de prix
€ 0,3057 - € 0,2665

Niveaux de stock
2881 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    11.1 mm
  • Largeur de base
    8.3 mm
  • Hauteur totale
    56.3 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033739

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
985 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    39.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033753

Gamme de prix
€ 0,0965 - € 0,0775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    31.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10030851

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    40.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033791

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    41.8 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030875

Gamme de prix
€ 0,0699 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    57.2 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés Sapin 7.6 mm PA Naturel

10636060

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    37.8 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10000540

Gamme de prix
€ 0,3057 - € 0,2665

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    11.1 mm
  • Largeur de base
    8.3 mm
  • Hauteur totale
    46.8 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10030813

Gamme de prix
€ 0,0965 - € 0,0775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    59.6 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10159491

Gamme de prix
€ 0,7677 - € 0,6219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    51.6 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10159507

Gamme de prix
€ 0,7312 - € 0,5922

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    38.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033012

Gamme de prix
€ 0,0804 - € 0,0646

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm