Menu Rechercher

Lien de serrage 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Noir

Lien de serrage résistant aux intempéries qui inclut un additif spécial pour protéger contre les rayons UV, prolongeant la durée de vie du produit.
Nouvelle référence Essentra:

10245323

Ancienne référence Essentra:

460247

70790 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 0,0099
1000 - 1999 € 0,0093
2000 + € 0,0087
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 0,99

100 x € 0,0099

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal du faisceau de câbles 23.0 mm
Longueur de câble 96.0 mm
Largeur câble 2.5 mm
Résistance à la traction minimale 8.0 kg
Matière Nylon
Matière complète Nylon-66 (PA-66)
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter