Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.
Séries: SR1825
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,096 - € 0,1185 | 8900 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 10150 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2107 - € 0,233 | 41220 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,1024 - € 0,1766 | 617 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 895 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1338 - € 0,1484 | 30800 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0547 - € 0,0608 | 11077 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 2798 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,098 - € 0,1691 | 417 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 23111 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1338 - € 0,1484 | 63085 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1677 - € 0,187 | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0942 - € 0,1617 | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,6199 - € 0,6199 | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,1033 - € 0,1148 | Demander le délai de livraison ici |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1338 - € 0,1484 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2404 - € 0,2671 | 895 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0547 - € 0,0608 | 24455 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0835 - € 0,0927 | 78290 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0995 - € 0,1105 | 7000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer