Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1321 - € 0,1464 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,1952 | 5080 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2608 | 2440 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,1524 - € 0,1693 | 10716 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,1321 - € 0,1464 | 25329 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,2303 | 235 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| € 0,0801 - € 0,0889 | 80466 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,2471 - € 0,2746 | 19757 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| € 0,0791 - € 0,1305 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,0801 - € 0,0889 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,3523 - € 0,3936 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 0,1176 - € 0,1305 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| € 2,8071 - € 2,8071 | 2996 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,0465 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,1176 - € 0,1305 | 4386 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| € 0,1524 - € 0,1693 | 1900 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,1067 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2608 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,0668 - € 0,0744 | 23580 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,2944 - € 0,3264 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm