Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.
Séries: SR1818
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0709 - € 0,0944 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,048 - € 0,0703 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2318 | 5000 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,0652 - € 0,0693 | 2054 En stock |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 13436 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | 625 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | 2042 En stock |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,0431 - € 0,0632 | 2938 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | Demander le délai de livraison ici |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,0266 - € 0,0297 | 6386 En stock |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2639 | 7300 En stock |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1088 | 3181 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,0809 - € 0,0862 | 2000 En stock |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,1403 - € 0,1403 | 6970 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,1138 - € 0,1138 | 13998 En stock |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0494 | 54499 En stock |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2166 | 4898 En stock |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1255 | 47096 En stock |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Demander le délai de livraison ici |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 2007 En stock |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer