Menu Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton fuselé

En stock

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acier
€ 12,6091 - € 12,6091 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acier inoxydable
€ 11,597 - € 11,597 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acier
€ 9,629 - € 9,629 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
139.0 mm
Acier
€ 12,0749 - € 12,0749 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acier
€ 9,629 - € 9,629 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
89.0 mm
Acier inoxydable
€ 7,90 - € 7,90 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Acier
€ 17,3884 - € 17,3884 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acier inoxydable
€ 11,597 - € 11,597 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acier inoxydable
€ 9,629 - € 9,629 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acier
€ 15,1956 - € 15,1956 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acier inoxydable
€ 11,2737 - € 11,2737 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Acier inoxydable
€ 9,5165 - € 9,5165 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acier
€ 11,2034 - € 11,2034 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acier
€ 9,4463 - € 9,4463 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acier inoxydable
€ 8,1249 - € 8,1249 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acier
€ 12,4263 - € 12,4263 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acier inoxydable
€ 13,3682 - € 13,3682 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acier inoxydable
€ 7,3237 - € 7,3237 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acier
€ 14,0148 - € 14,0148 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acier inoxydable
  • sur 3
Levier de vitesses 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10322048


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Levier de vitesses 125.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498804

Gamme de prix
€ 12,6091 - € 12,6091

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 160.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498910

Gamme de prix
€ 11,597 - € 11,597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Levier de vitesses 139.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498811

Gamme de prix
€ 9,629 - € 9,629

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    64.5 mm
Levier de vitesses 216.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498934

Gamme de prix
€ 12,0749 - € 12,0749

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    216.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 89.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10499023

Gamme de prix
€ 9,629 - € 9,629

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 91.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498736

Gamme de prix
€ 7,90 - € 7,90

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    91.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 216.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498927

Gamme de prix
€ 17,3884 - € 17,3884

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    216.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 111.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498644

Gamme de prix
€ 11,597 - € 11,597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 174.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498859

Gamme de prix
€ 9,629 - € 9,629

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 141.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498880

Gamme de prix
€ 15,1956 - € 15,1956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    141.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 91.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498729

Gamme de prix
€ 11,2737 - € 11,2737

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    91.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 114.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498774

Gamme de prix
€ 9,5165 - € 9,5165

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 141.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498897

Gamme de prix
€ 11,2034 - € 11,2034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    141.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10498989

Gamme de prix
€ 9,4463 - € 9,4463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 136.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498699

Gamme de prix
€ 8,1249 - € 8,1249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 136.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498682

Gamme de prix
€ 12,4263 - € 12,4263

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 174.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498842

Gamme de prix
€ 13,3682 - € 13,3682

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier

10498996

Gamme de prix
€ 7,3237 - € 7,3237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 114.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498767

Gamme de prix
€ 14,0148 - € 14,0148

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    65.0 mm