Menu Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton fuselé

En stock

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
€ 15,651 - € 15,651 9 En stock
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acier
€ 22,697 - € 22,697 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acier
€ 33,064 - € 33,064 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Acier
€ 15,398 - € 15,398 25 En stock
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acier
€ 20,28 - € 20,28 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Acier
€ 20,035 - € 20,035 2 En stock
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Acier
€ 27,858 - € 27,858 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acier
€ 10,251 - € 10,251 Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acier
€ 21,441 - € 21,441 7 En stock
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Acier
€ 16,086 - € 16,086 Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Acier
€ 17,571 - € 17,571 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acier
€ 16,316 - € 16,316 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Acier
€ 24,969 - € 24,969 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Acier
€ 25,948 - € 25,948 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acier
€ 14,0148 - € 14,0148 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acier inoxydable
€ 8,0125 - € 8,0125 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acier
  • sur 3
Levier de vitesses 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10641132

Gamme de prix
€ 15,651 - € 15,651

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10322161

Gamme de prix
€ 22,697 - € 22,697

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acier

10322208

Gamme de prix
€ 33,064 - € 33,064

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    268.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Filetage
    M14 x 2.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    90.0 mm
Levier de vitesses 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10322314


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    38.1 mm
Levier de vitesses 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10322109

Gamme de prix
€ 15,398 - € 15,398

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.1 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acier

10322079


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    268.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Filetage
    M14 x 2.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    53.1 mm
Levier de vitesses 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10322123

Gamme de prix
€ 20,28 - € 20,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    91.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10322147

Gamme de prix
€ 20,035 - € 20,035

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322185

Gamme de prix
€ 27,858 - € 27,858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    176.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10641675

Gamme de prix
€ 10,251 - € 10,251

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.1 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    30.0 mm
Levier de vitesses 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10322154

Gamme de prix
€ 21,441 - € 21,441

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10322116

Gamme de prix
€ 16,086 - € 16,086

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    109.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.1 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322055


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    176.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    53.1 mm
Levier de vitesses 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10322291


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    109.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.1 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    30.0 mm
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier

10322093

Gamme de prix
€ 17,571 - € 17,571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10322130

Gamme de prix
€ 16,316 - € 16,316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322178

Gamme de prix
€ 24,969 - € 24,969

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    141.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322192

Gamme de prix
€ 25,948 - € 25,948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    216.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 114.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498767

Gamme de prix
€ 14,0148 - € 14,0148

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 111.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498651

Gamme de prix
€ 8,0125 - € 8,0125

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm