Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Couleur Rayon de poignée Ajouter au panier
€ 2,1222 - € 2,4784 Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M6
Orange
65.0 mm
€ 5,0161 - € 9,5678 1500 En stock
51.0 mm
M12
Orange
104.0 mm
€ 5,8027 - € 5,8324 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M4
Noir
30.0 mm
€ 5,862 - € 5,8769 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
€ 2,4784 - € 6,4824 1060 En stock
46.0 mm
M10
Orange
83.0 mm
€ 2,0925 - € 2,4784 Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M6
Noir
65.0 mm
€ 14,0911 - € 16,527 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
€ 5,6612 - € 5,6901 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M4
Rouge
30.0 mm
€ 5,7191 - € 5,7335 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
€ 5,7191 - € 5,7335 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
€ 5,8027 - € 5,8324 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
€ 1,2258 - € 1,4381 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
Orange
43.0 mm
€ 1,5137 - € 1,7809 6010 En stock
26.0 mm
M5
Noir
43.0 mm
€ 4,2593 - € 9,5678 Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
M12
Noir ; rouge
104.0 mm
€ 14,6307 - € 16,8045 20 En stock
M10
Noir
€ 5,8027 - € 5,8324 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M3
Noir
30.0 mm
€ 1,4989 - € 1,7809 1100 En stock
26.0 mm
M5
Orange
43.0 mm
€ 5,862 - € 5,8769 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
€ 5,6612 - € 5,6901 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
€ 14,0911 - € 16,527 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
  • sur 4
Manette indexable 65.0 mm Insert taraudé M6 Orange

10259245

Gamme de prix
€ 2,4784 - € 2,1222

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
Manette indexable 104.0 mm Insert taraudé M12 Orange

10259276

Gamme de prix
€ 9,5678 - € 5,0161

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M4 Noir

10364536

Gamme de prix
€ 5,8324 - € 5,8027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364567

Gamme de prix
€ 5,8769 - € 5,862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 83.0 mm Insert taraudé M10 Orange

10259269

Gamme de prix
€ 6,4824 - € 2,4784

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert taraudé M6 Noir

10260371

Gamme de prix
€ 2,4784 - € 2,0925

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Insert taraudé M8 Noir

10275016

Gamme de prix
€ 16,527 - € 14,0911

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M4 Technopolymère FV Rouge

10645512

Gamme de prix
€ 5,6901 - € 5,6612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Rouge
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M5 10.0 mm PA Noir

10645413

Gamme de prix
€ 5,7335 - € 5,7191

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M5 20.0 mm PA Noir

10639467

Gamme de prix
€ 5,7335 - € 5,7191

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Insert taraudé M5 Noir

10364611

Gamme de prix
€ 5,8324 - € 5,8027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 43.0 mm Insert taraudé M6 GF PA Orange

10259238

Gamme de prix
€ 1,4381 - € 1,2258

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Insert taraudé M5 Noir

10260357

Gamme de prix
€ 1,7809 - € 1,5137

Niveaux de stock
6010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
Manette indexable 104.0 mm Insert taraudé M12 Noir ; rouge

10260401

Gamme de prix
€ 9,5678 - € 4,2593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir ; rouge
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Insert M10 Noir

10275030

Gamme de prix
€ 16,8045 - € 14,6307

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M3 Noir

10364512

Gamme de prix
€ 5,8324 - € 5,8027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 43.0 mm Insert taraudé M5 GF PA Orange

10259221

Gamme de prix
€ 1,7809 - € 1,4989

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364581

Gamme de prix
€ 5,8769 - € 5,862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M5 6.0 mm PA Noir

10631355

Gamme de prix
€ 5,6901 - € 5,6612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 78.0 mm Insert taraudé M10 Noir

10275023

Gamme de prix
€ 16,527 - € 14,0911

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090