Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
39 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Diamètre base Ajouter au panier
€ 2,0628 - € 2,4635 710 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
€ 19,7337 - € 19,7337 90 En stock
M8
13.5 mm
€ 25,2992 - € 26,6097 40 En stock
M10
15.7 mm
€ 34,6573 - € 34,6573 80 En stock
M12
18.5 mm
€ 19,9804 - € 19,9804 Demander le délai de livraison ici
M8
13.5 mm
€ 28,0126 - € 28,0126 Demander le délai de livraison ici
M10
15.7 mm
€ 36,6769 - € 36,6769 Demander le délai de livraison ici
M12
22.7 mm
€ 18,4849 - € 19,4562 Demander le délai de livraison ici
M6
9.7 mm
€ 22,4008 - € 22,4008 30 En stock
M8
13.5 mm
€ 26,3476 - € 27,7351 Demander le délai de livraison ici
M12
18.5 mm
€ 2,4339 - € 6,5135 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 4,007 - € 6,4824 50 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 2,0628 - € 2,4635 330 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
€ 2,048 - € 2,4635 8330 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
€ 1,9144 - € 5,8591 379 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 3,9921 - € 4,9122 2040 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 6,3073 - € 19,9146 1660 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
€ 2,0332 - € 2,4635 30 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
€ 19,0554 - € 19,0554 Demander le délai de livraison ici
M6
9.7 mm
€ 1,8699 - € 5,7033 Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
15.0 mm
  • sur 2
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 10.0 mm Noir

10261453

Gamme de prix
€ 2,4635 - € 2,0628

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10275085

Gamme de prix
€ 19,7337 - € 19,7337

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    13.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 32.0 mm Noir

10275122

Gamme de prix
€ 26,6097 - € 25,2992

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    15.7 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10275160

Gamme de prix
€ 34,6573 - € 34,6573

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    18.5 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 32.0 mm Noir

10275092

Gamme de prix
€ 19,9804 - € 19,9804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    13.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10275139

Gamme de prix
€ 28,0126 - € 28,0126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    15.7 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 108.0 mm Goujon fileté M12 63.0 mm Noir

10275177

Gamme de prix
€ 36,6769 - € 36,6769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    22.7 mm
  • Longueur de poignée
    108.0 mm
  • Longueur filetage
    63.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 32.0 mm Noir

10275061

Gamme de prix
€ 19,4562 - € 18,4849

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    9.7 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10275108

Gamme de prix
€ 22,4008 - € 22,4008

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    13.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 32.0 mm Noir

10275146

Gamme de prix
€ 27,7351 - € 26,3476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    18.5 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10260463

Gamme de prix
€ 6,5135 - € 2,4339

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 45.0 mm Noir

10261224

Gamme de prix
€ 6,4824 - € 4,007

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M5 15.0 mm Noir

10261439

Gamme de prix
€ 2,4635 - € 2,0628

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10261477

Gamme de prix
€ 2,4635 - € 2,048

Niveaux de stock
8330 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 30.0 mm Noir

10260432

Gamme de prix
€ 5,8591 - € 1,9144

Niveaux de stock
379 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 10.0 mm Noir

10261200

Gamme de prix
€ 4,9122 - € 3,9921

Niveaux de stock
2040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 104.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10261248

Gamme de prix
€ 19,9146 - € 6,3073

Niveaux de stock
1660 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
  • Longueur de poignée
    104.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 15.0 mm Noir

10261460

Gamme de prix
€ 2,4635 - € 2,0332

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10275054

Gamme de prix
€ 19,0554 - € 19,0554

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    9.7 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10260449

Gamme de prix
€ 5,7033 - € 1,8699

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm