Menu Rechercher

Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier

Nouvelle référence Essentra:

20123253

Ancienne référence Essentra:

1599626

326 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 3,7101
50 + € 3,0819
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 3,71

1 x € 3,7101

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 4.0 mm
Diamètre du trou de montage 6.8 mm
Longueur totale 60.0 mm
Épaisseur totale 9.0 mm
Largeur totale 60.0 mm
Couleur Noir
Nombre de trous de montage 4
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter