Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | YxY | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 217,074 - € 217,074 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 En stock |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 1,251 - € 1,3905 | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 34,163 - € 34,163 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 0,0632 - € 0,0632 | 1438 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,1602 - € 0,1602 | 603 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,1038 - € 0,1038 | 3400 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer