Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Joints profilés en EPDM noir avec insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.
Séries: SR5558 ,SR5559
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur maximale de serrage | Largeur minimale de serrage | Groove Width | Profondeur d'emprise | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 256,303 - € 256,303 | 6 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
| € 123,1328 - € 123,1328 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| € 346,2386 - € 346,2386 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| € 194,7597 - € 194,7597 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| € 150,7768 - € 150,7768 | 15 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| € 160,8306 - € 160,8306 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| € 314,0941 - € 314,0941 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| € 245,0135 - € 245,0135 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| € 130,6537 - € 130,6537 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 344,9269 - € 344,9269 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 10237274 | € 134,4408 - € 134,4408 | 190 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
|
| € 219,0771 - € 219,0771 | 20 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| € 107,5504 - € 107,5504 | 38 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| € 213,5865 - € 213,5865 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| € 177,1542 - € 177,1542 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| € 357,9403 - € 357,9403 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 10237281 | € 128,3273 - € 128,3273 | 185 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
|
| € 141,7725 - € 141,7725 | 34 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| € 188,2237 - € 188,2237 | 9 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| € 207,7691 - € 207,7691 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6