Menu Rechercher

Jeu de vis de reliure

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Longueur du filetage de prise femelle Ajouter au panier
€ 0,1721 - € 0,4331 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
5.0 mm
5.0 mm
€ 0,1751 - € 0,4456 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
5.0 mm
8.0 mm
€ 0,1869 - € 0,4768 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
2.6 mm
€ 0,1973 - € 0,4986 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,2047 - € 0,5173 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
35.0 mm
€ 0,1721 - € 0,4331 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
5.0 mm
6.0 mm
€ 0,1751 - € 0,4456 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
2.6 mm
€ 0,1899 - € 0,4861 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
20.0 mm
€ 0,1721 - € 0,4331 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
5.0 mm
6.0 mm
€ 0,1751 - € 0,4456 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
2.6 mm
€ 0,1899 - € 0,4861 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
20.0 mm
€ 0,1944 - € 0,5173 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
35.0 mm
€ 0,2567 - € 0,6544 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
60.0 mm
€ 0,2893 - € 0,7355 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
90.0 mm
€ 0,1751 - € 0,4456 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
5.0 mm
8.0 mm
€ 0,1869 - € 0,4768 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
2.6 mm
€ 0,2448 - € 0,6544 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
60.0 mm
€ 0,1721 - € 0,4331 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
5.0 mm
5.0 mm
€ 0,2775 - € 0,7012 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
80.0 mm
€ 0,2003 - € 0,5079 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
30.0 mm
  • sur 4
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179314

Gamme de prix
€ 0,4331 - € 0,1721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179345

Gamme de prix
€ 0,4456 - € 0,1751

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179406

Gamme de prix
€ 0,4768 - € 0,1869

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179444

Gamme de prix
€ 0,4986 - € 0,1973

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179499

Gamme de prix
€ 0,5173 - € 0,2047

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179321

Gamme de prix
€ 0,4331 - € 0,1721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179369

Gamme de prix
€ 0,4456 - € 0,1751

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179420

Gamme de prix
€ 0,4861 - € 0,1899

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179338

Gamme de prix
€ 0,4331 - € 0,1721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179376

Gamme de prix
€ 0,4456 - € 0,1751

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179437

Gamme de prix
€ 0,4861 - € 0,1899

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179482

Gamme de prix
€ 0,5173 - € 0,1944

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179543

Gamme de prix
€ 0,6544 - € 0,2567

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179581

Gamme de prix
€ 0,7355 - € 0,2893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179352

Gamme de prix
€ 0,4456 - € 0,1751

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179413

Gamme de prix
€ 0,4768 - € 0,1869

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179550

Gamme de prix
€ 0,6544 - € 0,2448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179307

Gamme de prix
€ 0,4331 - € 0,1721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179574

Gamme de prix
€ 0,7012 - € 0,2775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179468

Gamme de prix
€ 0,5079 - € 0,2003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm