Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1721 - € 0,4331 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,4456 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| € 0,1899 - € 0,4861 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1869 - € 0,4768 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,4456 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| € 0,1899 - € 0,4861 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,4331 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,4986 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2775 - € 0,7012 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,2047 - € 0,5173 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2448 - € 0,6544 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,4331 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,4456 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1869 - € 0,4768 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| € 0,2003 - € 0,5079 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2003 - € 0,5079 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2092 - € 0,5329 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1944 - € 0,5173 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2567 - € 0,6544 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,4331 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer