Menu Rechercher

Guides pour fibres

En stock

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Mode de montage Largeur totale Type Hauteur totale Ajouter au panier
€ 3,3688 - € 3,3688 83 En stock
Vis
49.6 mm
En coin
4.8 mm
€ 4,1405 - € 4,1405 Demander le délai de livraison ici
Non monté
40.0 mm
En coin
12.0 mm
€ 2,7158 - € 3,1313 543 En stock
Vis
40.0 mm
En coin
5.0 mm
€ 4,096 - € 4,096 296 En stock
Vis
44.6 mm
En coin
12.0 mm
€ 4,1405 - € 4,1405 Demander le délai de livraison ici
Non monté
40.0 mm
En coin
8.0 mm
€ 5,1692 - € 5,1692 Demander le délai de livraison ici
Non monté
40.0 mm
En coin
5.5 mm
€ 4,3928 - € 4,3928 Demander le délai de livraison ici
Non monté
49.6 mm
En coin
12.0 mm
€ 4,0069 - € 4,0069 Demander le délai de livraison ici
Non monté
44.6 mm
En coin
12.0 mm
€ 2,7158 - € 3,1313 200 En stock
Vis
44.6 mm
En coin
4.8 mm
€ 8,3772 - € 8,3772 Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
En coin
8.0 mm
€ 3,814 - € 3,814 Demander le délai de livraison ici
Vis
40.0 mm
En coin
8.0 mm
€ 4,2444 - € 4,2444 223 En stock
Vis
49.6 mm
En coin
12.0 mm
€ 3,814 - € 3,814 Demander le délai de livraison ici
Vis
40.0 mm
En coin
12.0 mm
€ 2,6861 - € 3,0423 96 En stock
Non monté
44.6 mm
En coin
5.0 mm
€ 3,692 - € 3,692 Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
En coin
5.0 mm
€ 11,5187 - € 11,5187 Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
44.6 mm
En coin
12.0 mm
€ 2,8345 - € 3,2055 Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
44.6 mm
En coin
4.8 mm
€ 4,1702 - € 4,1702 Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
En coin
5.5 mm
€ 2,5525 - € 2,8939 35 En stock
Non monté
40.0 mm
Straight
5.0 mm
€ 0,558 - € 0,6841 7397 En stock
à clipser
8.0 mm
Plate
3.7 mm
  • sur 2
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 40.0 mm Nylon 6

10312643

Gamme de prix
€ 3,3688 - € 3,3688

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 mm PA

10312513

Gamme de prix
€ 4,1405 - € 4,1405

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.5 mm Nylon 6

10312629

Gamme de prix
€ 3,1313 - € 2,7158

Niveaux de stock
543 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 35.0 mm Nylon 6

10312667

Gamme de prix
€ 4,096 - € 4,096

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 mm (R)

10312551

Gamme de prix
€ 4,1405 - € 4,1405

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Gamme de prix
€ 5,1692 - € 5,1692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 40.0 mm Nylon 6

10312537

Gamme de prix
€ 4,3928 - € 4,3928

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 35.0 mm Nylon 6

10312520

Gamme de prix
€ 4,0069 - € 4,0069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 35.0 mm Nylon 6

10312636

Gamme de prix
€ 3,1313 - € 2,7158

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10312445

Gamme de prix
€ 8,3772 - € 8,3772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.0 mm Nylon 6

10312681

Gamme de prix
€ 3,814 - € 3,814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 40.0 mm Nylon 6

10312674

Gamme de prix
€ 4,2444 - € 4,2444

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.0 mm Nylon 6

10312650

Gamme de prix
€ 3,814 - € 3,814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 mm Nylon 6

10312506

Gamme de prix
€ 3,0423 - € 2,6861

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10432587

Gamme de prix
€ 3,692 - € 3,692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10312476

Gamme de prix
€ 11,5187 - € 11,5187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 35.0 mm Nylon 6

10312575

Gamme de prix
€ 3,2055 - € 2,8345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Gamme de prix
€ 4,1702 - € 4,1702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Droit Adhésif (R)

10312711

Gamme de prix
€ 2,8939 - € 2,5525

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Plate Encliquetable Forme 1 Nylon 6/6

10111468

Gamme de prix
€ 0,6841 - € 0,558

Niveaux de stock
7397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Plate
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0