Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.
Séries: SR1732
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Longueur totale | Hauteur interne | Largeur totale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,1246 - € 8,5892 | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| € 12,4642 - € 12,4642 | 8624 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| € 16,919 - € 16,919 | 5750 En stock |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| € 27,5831 - € 27,5831 | Demander le délai de livraison ici |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| € 11,7319 - € 11,7319 | 630 En stock |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| € 9,352 - € 9,352 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| € 8,0094 - € 8,0094 | 466 En stock |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| € 180,6175 - € 180,6175 | Demander le délai de livraison ici |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhésif
|
||
| € 10,8318 - € 10,8318 | 55 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| € 14,6611 - € 14,6611 | Demander le délai de livraison ici |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| € 21,5111 - € 21,5111 | 9300 En stock |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| € 95,5947 - € 95,5947 | Demander le délai de livraison ici |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
||
| € 7,8721 - € 7,8721 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| € 9,352 - € 9,352 | Demander le délai de livraison ici |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| € 13,2118 - € 13,2118 | Demander le délai de livraison ici |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| € 21,5111 - € 21,5111 | Demander le délai de livraison ici |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| € 558,5823 - € 558,5823 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Vis
|
||
| € 510,7998 - € 510,7998 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Vis
|
||
| € 394,3048 - € 394,3048 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vis
|
||
| € 463,3874 - € 463,3874 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Vis