Menu Rechercher

Guide de câble

En stock

La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.

Séries: SR1732

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Largeur totale Mode de montage Ajouter au panier
€ 13,2118 - € 13,2118 Demander le délai de livraison ici
720.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 7,8721 - € 7,8721 Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 9,352 - € 9,352 Demander le délai de livraison ici
320.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 21,5111 - € 21,5111 Demander le délai de livraison ici
2040.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 8,0094 - € 8,0094 516 En stock
1320.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 180,6175 - € 180,6175 Demander le délai de livraison ici
1.8 m
7.6 mm
Adhésif
€ 11,7319 - € 11,7319 350 En stock
500.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 7,1246 - € 8,5892 Demander le délai de livraison ici
185.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 10,8318 - € 10,8318 55 En stock
185.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 14,6611 - € 14,6611 140 En stock
500.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 16,919 - € 16,919 6150 En stock
720.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 21,5111 - € 21,5111 9300 En stock
1320.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 95,5947 - € 95,5947 Demander le délai de livraison ici
1.8 m
9.1 mm
Adhésif
€ 9,352 - € 9,352 Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 12,4642 - € 12,4642 8848 En stock
320.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 27,5831 - € 27,5831 Demander le délai de livraison ici
2040.0 mm
500.0 mm
Adhésif
43 En stock
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adhésif
€ 201,93 - € 216,5914 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adhésif
€ 250,1422 - € 250,1422 Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Vis
€ 426,5357 - € 426,5357 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Vis
  • sur 2
Guide de câble Vis 500.0 mm 720.0 mm PP Gris

10169063

Gamme de prix
€ 13,2118 - € 13,2118

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    720.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 110.0 mm PP Gris

10168981

Gamme de prix
€ 7,8721 - € 7,8721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    110.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 320.0 mm PP Gris

10169025

Gamme de prix
€ 9,352 - € 9,352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 2040.0 mm PP Gris

10169100

Gamme de prix
€ 21,5111 - € 21,5111

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    2040.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 1320.0 mm PP Gris

10169087

Gamme de prix
€ 8,0094 - € 8,0094

Niveaux de stock
516 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    1320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170342

Gamme de prix
€ 180,6175 - € 180,6175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Vis 500.0 mm 500.0 mm PP Gris

10169049

Gamme de prix
€ 11,7319 - € 11,7319

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    500.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 185.0 mm PP Gris

10169001

Gamme de prix
€ 8,5892 - € 7,1246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    185.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 185.0 mm PP Gris

10169018

Gamme de prix
€ 10,8318 - € 10,8318

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    185.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 500.0 mm PP Gris

10169056

Gamme de prix
€ 14,6611 - € 14,6611

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    500.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 720.0 mm PP Gris

10169070

Gamme de prix
€ 16,919 - € 16,919

Niveaux de stock
6150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    720.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 1320.0 mm PP Gris

10169094

Gamme de prix
€ 21,5111 - € 21,5111

Niveaux de stock
9300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    1320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170359

Gamme de prix
€ 95,5947 - € 95,5947

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 110.0 mm PP Gris

10168998

Gamme de prix
€ 9,352 - € 9,352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    110.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 320.0 mm PP Gris

10169032

Gamme de prix
€ 12,4642 - € 12,4642

Niveaux de stock
8848 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 2040.0 mm PP Gris

10169117

Gamme de prix
€ 27,5831 - € 27,5831

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    2040.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10562192


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    14.7 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10173626

Gamme de prix
€ 216,5914 - € 201,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    10.2 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174319

Gamme de prix
€ 250,1422 - € 250,1422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    50.8 mm
  • Largeur intérieure
    101.6 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174302

Gamme de prix
€ 426,5357 - € 426,5357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    50.8 mm
  • Largeur intérieure
    50.8 mm