Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. La version non-adhésive de la gaine 3:1 est flexible. Elle est largement utilisée pour l'isolation électrique et la protection de composants, des ruptures de connections grâce à son grand pouvoir d'isolation et à sa très bonne élasticité. Elle réunit également les câbles en faisceaux légers et flexibles. Elle peut être utilisée pour identifier des fils, des câbles, des bornes et des composants, ou pour leur appliquer un code couleur
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur (rétréci) | Taux de rétrécissement | Diamètre intérieur pré-rétréci | Couleur | Forme du tube | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 12,837 - € 15,434 | 42 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| € 16,161 - € 19,619 | 65 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
Plate
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Marron
|
Rond
|
||
| € 16,087 - € 19,619 | 2 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Marron
|
Plate
|
||
| € 12,793 - € 15,434 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gris
|
Rond
|
||
| € 16,087 - € 19,619 | 119 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gris
|
Plate
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | 175 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
| € 13,772 - € 16,77 | 1068 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | 29 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| € 27,604 - € 33,644 | 58 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gris
|
Plate
|
||
| € 12,14 - € 14,826 | 64 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
| € 15,226 - € 18,521 | 33 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| € 34,757 - € 42,474 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
Plate
|
||
| € 13,772 - € 16,77 | 138 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Marron
|
Rond
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gris
|
Rond
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | 152 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| € 15,405 - € 18,521 | 52 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| € 27,678 - € 33,644 | 2 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
Plate
|
||
| € 12,793 - € 15,434 | 86 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Marron
|
Rond
|
||
| € 34,831 - € 42,474 | 60 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Marron
|
Plate
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer