Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.
Séries: SR1734
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre minimal de tubes compatibles | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 301,121 - € 301,121 | 14 En stock |
82.021 ft
25.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 496,123 - € 496,123 | Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 1,1605 - € 1,6473 | 300 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 2,5526 - € 2,5526 | 500 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 5,9659 - € 5,9659 | Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 609,69 - € 609,69 | Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 2,5822 - € 2,5822 | 1300 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 571,415 - € 571,415 | Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 268,687 - € 268,687 | Demander le délai de livraison ici |
82.021 ft
25.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 485,101 - € 485,101 | Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 330,479 - € 330,479 | Demander le délai de livraison ici |
82.021 ft
25.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 1,6621 - € 1,7452 | Demander le délai de livraison ici |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| € 1,7452 - € 1,8117 | 500 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 6,3748 - € 6,3748 | 25 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 1,5175 - € 1,5807 | 200 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 135,813 - € 141,951 | Demander le délai de livraison ici |
32.808 ft
10.0 m
|
Acier
|
Acier
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 6,0104 - € 6,0104 | 200 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| € 5,0458 - € 5,0458 | Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| € 5,4684 - € 5,5848 | 500 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| € 1,7286 - € 1,7951 | 2100 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer