Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.
Séries: SR1734
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme de gaine | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 571,415 - € 571,415 | Demander le délai de livraison ici |
Non fendue
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 3,3741 - € 3,4406 | 1800 En stock |
Fendue
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
€ 9,3246 - € 9,3246 | 25 En stock |
Fendue
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 485,101 - € 485,101 | Demander le délai de livraison ici |
Non fendue
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
€ 1,7286 - € 1,7951 | 2100 En stock |
Non fendue
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
€ 3,9772 - € 3,9772 | 100 En stock |
Non fendue
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
€ 6,3748 - € 6,3748 | 25 En stock |
Non fendue
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 1,6027 - € 1,6027 | 1400 En stock |
Fendue
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
€ 390,683 - € 390,683 | Demander le délai de livraison ici |
Non fendue
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
€ 312,921 - € 312,921 | Demander le délai de livraison ici |
Non fendue
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
€ 25,4516 - € 25,4516 | 1101 En stock |
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer