Menu Rechercher

Gaines annelées pour câbles

En stock

Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.

Séries: SR1734

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de gaine Diamètre intérieur Ajouter au panier
€ 25,571 - € 30,941 20 En stock
€ 12,636 - € 30,258 Demander le délai de livraison ici
€ 5,2735 - € 6,3109 110 En stock
€ 18,958 - € 22,939 Demander le délai de livraison ici
€ 20,472 - € 20,472 1620 En stock
€ 11,9307 - € 13,1237 8 En stock
€ 6,138 - € 7,3627 10 En stock
€ 5,4684 - € 5,5848 500 En stock
Fendue
23.2 mm
€ 0,7435 - € 1,2243 700 En stock
Fendue
4.8 mm
€ 135,813 - € 141,951 Demander le délai de livraison ici
Non fendue
16.9 mm
€ 168,088 - € 168,088 Demander le délai de livraison ici
Non fendue
16.9 mm
€ 330,479 - € 330,479 Demander le délai de livraison ici
Non fendue
22.8 mm
€ 0,7049 - € 1,159 1400 En stock
Fendue
4.8 mm
€ 1,2454 - € 1,2972 Demander le délai de livraison ici
Non fendue
4.8 mm
€ 246,253 - € 257,377 Demander le délai de livraison ici
Non fendue
28.1 mm
€ 408,823 - € 408,823 Demander le délai de livraison ici
Non fendue
28.1 mm
€ 268,687 - € 268,687 Demander le délai de livraison ici
Non fendue
16.7 mm
€ 571,415 - € 571,415 Demander le délai de livraison ici
Non fendue
19.1 mm
€ 1,7286 - € 1,7951 2100 En stock
Non fendue
9.9 mm
€ 3,9772 - € 3,9772 100 En stock
Non fendue
16.6 mm
  • sur 3
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M20 Noir PA

10276846

Gamme de prix
€ 30,941 - € 25,571

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M25 Noir PA

10276914

Gamme de prix
€ 30,258 - € 12,636

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Conduits M21 Droit PA Noir

10276877

Gamme de prix
€ 6,3109 - € 5,2735

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M21 Noir PA

10276884

Gamme de prix
€ 22,939 - € 18,958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Conduits M28 Droit PA Noir

10435250

Gamme de prix
€ 20,472 - € 20,472

Niveaux de stock
1620 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Conduits M20 Droit PA Noir

10276839

Gamme de prix
€ 13,1237 - € 11,9307

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Conduits M25 Droit PA Noir

10276907

Gamme de prix
€ 7,3627 - € 6,138

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Conduits Fendue 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PEBD Noir

10153505

Gamme de prix
€ 5,5848 - € 5,4684

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Tarif par
    Mètre
  • Diamètre intérieur
    23.2 mm
Conduits Fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PEBD Noir

10153543

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 0,7435

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Tarif par
    Mètre
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
Conduits Non fendue 20.5 mm 16.9 mm 10.0 m Acier Acier

10276648

Gamme de prix
€ 141,951 - € 135,813

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Acier
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    16.9 mm
Conduits Non fendue 20.5 mm 16.9 mm 10.0 m Acier Noir

10276747

Gamme de prix
€ 168,088 - € 168,088

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    16.9 mm
Conduits Non fendue 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Noir

10636176

Gamme de prix
€ 330,479 - € 330,479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Nylon
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    22.8 mm
Conduits Fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Noir

10153536

Gamme de prix
€ 1,159 - € 0,7049

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
Conduits Non fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PEBD Noir

10629710

Gamme de prix
€ 1,2972 - € 1,2454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Tarif par
    Mètre
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
Conduits Non fendue 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Acier Acier

10276716

Gamme de prix
€ 257,377 - € 246,253

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Acier
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    28.1 mm
Conduits Non fendue 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Acier Noir

10276792

Gamme de prix
€ 408,823 - € 408,823

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    28.1 mm
Conduits Non fendue 21.2 mm 16.7 mm 25.0 m PA Noir

10276853

Gamme de prix
€ 268,687 - € 268,687

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Nylon
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    16.7 mm
Conduits Non fendue 25.0 mm 19.1 mm 50.0 m PA Noir

10633632

Gamme de prix
€ 571,415 - € 571,415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Nylon
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    19.1 mm
Conduits Non fendue 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m PA Noir

10153581

Gamme de prix
€ 1,7951 - € 1,7286

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    9.9 mm
Conduits Non fendue 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m PA Noir

10153628

Gamme de prix
€ 3,9772 - € 3,9772

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    16.6 mm