Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
€ 3,1062 - € 3,4514 Demander le délai de livraison ici
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
€ 2,0577 - € 2,2863 Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
€ 1,9257 - € 2,1397 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
€ 5,7076 - € 6,3418 Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
€ 3,4478 - € 3,8308 520 En stock
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
€ 0,8962 - € 0,9958 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
€ 0,4866 - € 0,5407 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
€ 3,2768 - € 3,6409 Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
€ 0,2436 - € 0,2707 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
€ 0,7668 - € 0,852 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
€ 1,676 - € 1,8622 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
€ 0,408 - € 0,4534 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
€ 0,5142 - € 0,5714 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
€ 0,7164 - € 0,796 240 En stock
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
€ 3,1227 - € 3,4697 Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
€ 0,1622 - € 0,1802 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
€ 0,9734 - € 1,0816 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
€ 1,3069 - € 1,4521 486 En stock
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
€ 0,3249 - € 0,361 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
€ 12,5417 - € 13,9352 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
  • sur 4
Ferrite câble plat 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Gamme de prix
€ 3,4514 - € 3,1062

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.60 m
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Largeur totale
    12.30 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    PA
Ferrite câble plat 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Gamme de prix
€ 2,2863 - € 2,0577

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    12.3 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Ferrite câble plat 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Gamme de prix
€ 2,1397 - € 1,9257

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    30.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Largeur totale
    24.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Gamme de prix
€ 6,3418 - € 5,7076

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Gamme de prix
€ 3,8308 - € 3,4478

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Gamme de prix
€ 0,9958 - € 0,8962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Gamme de prix
€ 0,5407 - € 0,4866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Gamme de prix
€ 3,6409 - € 3,2768

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.1 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Gamme de prix
€ 0,2707 - € 0,2436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Gamme de prix
€ 0,852 - € 0,7668

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    40.0 mm
  • Longueur totale
    45.2 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

10428566

Gamme de prix
€ 1,8622 - € 1,676

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    57.6 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Gamme de prix
€ 0,4534 - € 0,408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Gamme de prix
€ 0,5714 - € 0,5142

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Gamme de prix
€ 0,796 - € 0,7164

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Gamme de prix
€ 3,4697 - € 3,1227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.7 mm
  • Longueur totale
    38.53 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Gamme de prix
€ 0,1802 - € 0,1622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    3.0 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Gamme de prix
€ 1,0816 - € 0,9734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Gamme de prix
€ 1,4521 - € 1,3069

Niveaux de stock
486 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Gamme de prix
€ 0,361 - € 0,3249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.0 mm
  • Longueur totale
    14.7 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Gamme de prix
€ 13,9352 - € 12,5417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    76.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100