Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 0,5884 - € 0,6538 168 En stock
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
€ 0,5286 - € 0,5874 1450 En stock
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
€ 0,424 - € 0,4711 1400 En stock
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
€ 0,0266 - € 0,0295 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
€ 0,3745 - € 0,4161 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
€ 0,0262 - € 0,0291 Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
€ 0,042 - € 0,0467 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
€ 0,8328 - € 0,9253 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
€ 0,7855 - € 0,8728 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
€ 0,0436 - € 0,0485 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
€ 0,0338 - € 0,0376 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
€ 0,8845 - € 0,9828 26 En stock
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
€ 0,0249 - € 0,0277 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
€ 0,6312 - € 0,7013 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
€ 0,0436 - € 0,0485 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
€ 0,042 - € 0,0467 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
€ 0,0475 - € 0,0528 Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
€ 1,0914 - € 1,2127 150 En stock
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
€ 0,7731 - € 0,859 3040 En stock
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
€ 0,8596 - € 0,9551 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
  • sur 3
Ferrite toroïde 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Gamme de prix
€ 0,6538 - € 0,5884

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    12.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm
Ferrite toroïde 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Gamme de prix
€ 0,5874 - € 0,5286

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    10.2 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    10.2 mm
Ferrite toroïde 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Gamme de prix
€ 0,4711 - € 0,424

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    12.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.7 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Gamme de prix
€ 0,0295 - € 0,0266

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    2.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite toroïde 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Gamme de prix
€ 0,4161 - € 0,3745

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    13.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.5 mm
Ferrite toroïde 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Gamme de prix
€ 0,0291 - € 0,0262

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.4 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Gamme de prix
€ 0,0467 - € 0,042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Gamme de prix
€ 0,9253 - € 0,8328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite toroïde 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Gamme de prix
€ 0,8728 - € 0,7855

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    25.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    25.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Gamme de prix
€ 0,0485 - € 0,0436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Gamme de prix
€ 0,0376 - € 0,0338

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Gamme de prix
€ 0,9828 - € 0,8845

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Gamme de prix
€ 0,0277 - € 0,0249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Noir

10319963

Gamme de prix
€ 0,7013 - € 0,6312

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
€ 0,0485 - € 0,0436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Gamme de prix
€ 0,0467 - € 0,042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Gamme de prix
€ 0,0528 - € 0,0475

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.5 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    7.5 mm
Ferrite toroïde 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Gamme de prix
€ 1,2127 - € 1,0914

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.0 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Gamme de prix
€ 0,859 - € 0,7731

Niveaux de stock
3040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Gamme de prix
€ 0,9551 - € 0,8596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm