Menu Rechercher

Fermetures à compression fixe

En stock

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent


Séries: SR5551

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Compression maximale Longueur totale Orientation de montage Hauteur de l'enceinte Matière de came Type de clé Ajouter au panier
€ 29,6132 - € 46,065 Demander le délai de livraison ici
€ 28,6118 - € 44,5073 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
€ 35,7647 - € 55,6341 Demander le délai de livraison ici
€ 35,7647 - € 55,6341 Demander le délai de livraison ici
€ 35,7647 - € 55,6341 Demander le délai de livraison ici
€ 35,7647 - € 55,6341 Demander le délai de livraison ici
€ 3,9806 - € 6,1922 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
€ 14,6027 - € 20,4449 1 En stock
32.0 mm
€ 34,7376 - € 54,0362 Demander le délai de livraison ici
€ 35,7647 - € 55,6341 Demander le délai de livraison ici
€ 34,7376 - € 54,0362 Demander le délai de livraison ici
€ 35,7647 - € 55,6341 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
€ 43,4219 - € 67,5453 Demander le délai de livraison ici
€ 14,6027 - € 20,4449 45 En stock
32.0 mm
€ 14,6027 - € 20,4449 38 En stock
32.0 mm
€ 35,7647 - € 55,6341 Demander le délai de livraison ici
€ 14,6027 - € 20,4449 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
€ 43,4219 - € 67,5453 Demander le délai de livraison ici
€ 13,8317 - € 25,3094 49 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé mors double 3,0 mm
€ 71,7005 - € 268,1931 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangle
  • sur 7
Verrou à compression Inox 316

20052683

Gamme de prix
€ 46,065 - € 29,6132

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7318190090
Verrou à compression Clé de Berne 28.0 mm Acier inoxydable

20053185

Gamme de prix
€ 44,5073 - € 28,6118

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Inox 316

20053321

Gamme de prix
€ 55,6341 - € 35,7647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Inox 316

20053055

Gamme de prix
€ 55,6341 - € 35,7647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Inox 316

20052652

Gamme de prix
€ 55,6341 - € 35,7647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Inox 316

20052850

Gamme de prix
€ 55,6341 - € 35,7647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Zamac

20081157

Gamme de prix
€ 6,1922 - € 3,9806

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Zamac

20082024

Gamme de prix
€ 20,4449 - € 14,6027

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Inox 316

20052966

Gamme de prix
€ 54,0362 - € 34,7376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Inox 316

20052997

Gamme de prix
€ 55,6341 - € 35,7647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Inox 316

20052874

Gamme de prix
€ 54,0362 - € 34,7376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7318190090
Verrou à compression Clé de Berne 28.0 mm Acier inoxydable

20053178

Gamme de prix
€ 55,6341 - € 35,7647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Inox 316

20052829

Gamme de prix
€ 67,5453 - € 43,4219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Zamac

20080952

Gamme de prix
€ 20,4449 - € 14,6027

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20081010

Gamme de prix
€ 20,4449 - € 14,6027

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Inox 316

20052690

Gamme de prix
€ 55,6341 - € 35,7647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Zamac

20080990

Gamme de prix
€ 20,4449 - € 14,6027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Inox 316

20053062

Gamme de prix
€ 67,5453 - € 43,4219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 32.0 mm Zamak

20049812

Gamme de prix
€ 25,3094 - € 13,8317

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangle 24.0 mm Acier inoxydable

20052812

Gamme de prix
€ 268,1931 - € 71,7005

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangle
  • Orientation de montage
    Main gauche