« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.
La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.
Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.
Séries: SR5551
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur du trou de montage | Compression maximale | Longueur totale | Orientation de montage | Hauteur de l'enceinte | Matière de came | Type de clé | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,8458 - € 5,3842 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Main gauche
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zamac
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
| € 6,0572 - € 6,7302 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Main gauche
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zamac
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| € 4,12 - € 4,5778 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Main gauche
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zamac
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
| € 9,9387 - € 9,9387 | 900 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Main gauche
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zamac
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| € 9,9387 - € 9,9387 | 19 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Main gauche
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zamac
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| € 4,12 - € 4,5778 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Main gauche
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zamac
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
| € 35,7647 - € 55,6341 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 35,7647 - € 55,6341 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 34,7376 - € 54,0362 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 35,7647 - € 55,6341 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 35,7647 - € 55,6341 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé de Berne
|
||
| € 28,6118 - € 44,5073 | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé de Berne
|
||
| € 14,6027 - € 20,4449 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| € 34,7376 - € 54,0362 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 35,7647 - € 55,6341 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 71,7005 - € 268,1931 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Main gauche
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Clé triangle
|
||
| € 43,4219 - € 67,5453 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 35,7647 - € 55,6341 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 35,7647 - € 55,6341 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|
||
| € 14,6027 - € 20,4449 | 1 En stock |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm