Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Séries: SR5518
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Longueur de poignée | Longueur de came | Matière | Type de clé | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,483 - € 10,079 | 51 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 6,483 - € 10,079 | 23 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 7,017 - € 11,04 | 375 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 4,4333 - € 4,9259 | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
| € 4,4641 - € 6,9442 | 20 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 8,328 - € 8,328 | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
| € 6,483 - € 10,079 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 8,328 - € 8,328 | 12 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
| € 7,075 - € 11,115 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 7,017 - € 11,04 | 2 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 4,9331 - € 5,4812 | 100 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
| € 5,50 - € 8,105 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 4,9328 - € 5,4809 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
| € 7,13 - € 11,186 | 4 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 4,1592 - € 4,6213 | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
| € 8,328 - € 8,328 | 46 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
| € 5,50 - € 8,105 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 8,328 - € 8,328 | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
| € 5,50 - € 8,105 | 20 En stock |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| € 8,328 - € 8,328 | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Clé sans cylindre
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer