Menu Rechercher

Extrémités de tiges avec œillet

En stock

Vis à œil qui existent dans différentes tailles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur au centre du trou Filetage Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
  • sur 2
Anneau de levage M16 50.0 mm 32.0 mm Acier inoxydable

10501153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    17.0 mm
  • Diamètre de tige
    16.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    130.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
Anneau de levage M6 32.0 mm 14.0 mm Acier inoxydable

10501290


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    7.0 mm
  • Diamètre de tige
    6.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
Anneau de levage M20 50.0 mm 40.0 mm Acier

10501184


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    22.0 mm
  • Diamètre de tige
    20.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Anneau de levage M16 50.0 mm 32.0 mm Acier

10501146


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    17.0 mm
  • Diamètre de tige
    16.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    130.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
Anneau de levage M12 40.0 mm 25.0 mm Acier

10501108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    14.0 mm
  • Diamètre de tige
    12.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    75.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
Anneau de levage M10 40.0 mm 20.0 mm Acier

10501009


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    12.0 mm
  • Diamètre de tige
    10.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
Anneau de levage M5 32.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10501252


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    6.0 mm
  • Diamètre de tige
    5.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Anneau de levage M5 32.0 mm 12.0 mm Acier

10501245


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    6.0 mm
  • Diamètre de tige
    5.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Anneau de levage M20 50.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10501191


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    22.0 mm
  • Diamètre de tige
    20.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Anneau de levage M10 40.0 mm 20.0 mm Acier

10501023


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    12.0 mm
  • Diamètre de tige
    10.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
Anneau de levage M16 50.0 mm 32.0 mm Acier

10501122


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    17.0 mm
  • Diamètre de tige
    16.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
Anneau de levage M12 40.0 mm 25.0 mm Acier

10501061


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    14.0 mm
  • Diamètre de tige
    12.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
Anneau de levage M5 32.0 mm 12.0 mm Acier

10501269


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    6.0 mm
  • Diamètre de tige
    5.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    75.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Anneau de levage M12 40.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10501078


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    14.0 mm
  • Diamètre de tige
    12.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
Anneau de levage M6 32.0 mm 14.0 mm Acier

10501283


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    7.0 mm
  • Diamètre de tige
    6.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
Anneau de levage M12 40.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10501092


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    14.0 mm
  • Diamètre de tige
    12.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    130.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
Anneau de levage M5 32.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10501276


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    6.0 mm
  • Diamètre de tige
    5.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    75.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Anneau de levage M12 40.0 mm 25.0 mm Acier

10501085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    14.0 mm
  • Diamètre de tige
    12.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    130.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
Anneau de levage M20 50.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10501214


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    22.0 mm
  • Diamètre de tige
    20.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    130.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Anneau de levage M16 50.0 mm 32.0 mm Acier inoxydable

10501139


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de tête
    17.0 mm
  • Diamètre de tige
    16.0 mm
  • Longueur au centre du trou
    100.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm