Menu Rechercher

Extension Springs

En stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de charge Raideur de ressort Tension initiale Longueur totale Matière Charge à longueur de charge Diamètre extérieur Ajouter au panier
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
15.8 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
28.5 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
44.5 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
69.9 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
25.4 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
38.1 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,9144 - € 2,0935 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
63.5 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,9144 - € 2,0935 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
22.4 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 1,9144 - € 2,0935 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
34.8 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 1,9144 - € 2,0935 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
57.2 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
25.4 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 2,0183 - € 2,1964 Demander le délai de livraison ici
3.65 N
25.4 mm
Acier au carbone
40.30 N
€ 2,0183 - € 2,1964 Demander le délai de livraison ici
3.65 N
38.1 mm
Acier au carbone
40.30 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
22.4 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 2,5229 - € 2,7306 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
101.6 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 2,5229 - € 2,7392 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
88.9 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
38.1 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 1,9144 - € 2,0925 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
63.5 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 2,0183 - € 2,1964 Demander le délai de livraison ici
3.65 N
63.5 mm
Acier au carbone
40.30 N
€ 2,0183 - € 2,2004 Demander le délai de livraison ici
6.23 N
28.5 mm
Acier au carbone
70.28 N
  • sur 10
Ressort de traction 6.1 mm 0.75 Nmm Acier au carbone

10418505

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    15.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.19 Nmm Acier au carbone

10439081

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.11 Nmm Acier au carbone

10645284

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.05 Nmm Acier au carbone

10636695

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.23 Nmm Acier au carbone

10234495

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.12 Nmm Acier au carbone

10439111

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.05 Nmm Acier au carbone

10439142

Gamme de prix
€ 2,0935 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 1.73 Nmm Acier au carbone

10439173

Gamme de prix
€ 2,0935 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    22.4 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.84 Nmm Acier au carbone

10424568

Gamme de prix
€ 2,0935 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    34.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.44 Nmm Acier au carbone

10439203

Gamme de prix
€ 2,0935 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    57.2 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 1.31 Nmm Acier au carbone

10416389

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 3.85 Nmm Acier au carbone

10439289

Gamme de prix
€ 2,1964 - € 2,0183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 1.21 Nmm Acier au carbone

10424148

Gamme de prix
€ 2,1964 - € 2,0183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.30 Nmm Acier au carbone

10234488

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    22.4 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.23 Nmm Acier au carbone

10439258

Gamme de prix
€ 2,7306 - € 2,5229

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.26 Nmm Acier au carbone

10439241

Gamme de prix
€ 2,7392 - € 2,5229

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    88.9 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.74 Nmm Acier au carbone

10439180

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.39 Nmm Acier au carbone

10439210

Gamme de prix
€ 2,0925 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 0.51 Nmm Acier au carbone

10439319

Gamme de prix
€ 2,1964 - € 2,0183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 6.79 Nmm Acier au carbone

10424797

Gamme de prix
€ 2,2004 - € 2,0183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    6.23 N
  • Charge à longueur de charge
    70.28 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone