10169995
R937-5
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 + | € 0,124 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longueur entretoise | 0.311 in |
|---|---|
| Longueur entretoise | 7.9 mm |
| Diamètre intérieur | 2.3 mm |
| Diamètre intérieur | 0.091 in |
| Diamètre extérieur | 0.126 in |
| Diamètre extérieur | 3.2 mm |
| Plage de températures en fonctionnement | -40 - 149 °F |
| Plage de températures en fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Tailles de filetage compatibles (tous) | M2 |
| Matière | Nylon 6 |
| Couleur | Blanc |
| Forme d'entretoise | Rond |
| Code produit | 3926909790 |
| Quantité du paquet | 1000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer