Menu Rechercher

Entretoise 1.6 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

Ceci est une entretoise non filetée, blanche et arrondie fabriquée à partir de polyamide modifié choc (PA 6) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants. Elles sont classées UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10169346

Ancienne référence Essentra:

R904-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,1171
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 117,10

1000 x € 0,1171

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 1.6 mm
Diamètre intérieur 1.6 mm
Diamètre extérieur 4.8 mm
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Blanc
Code produit 3926909790
Quantité du paquet 1000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter